Menu Search

Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Negro

Pasacable de policarbonato (PC) para usar con el émbolo de nylon correspondiente (se vende por separado). Crea un montaje con remache de cierre a presión para asegurar y unir dos paneles. Diseñado para una instalación fácil y rápida o una sencilla extracción a presión manual para sacarlo del sitio. Ideal para aplicaciones que requieren mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10171653

Número de pieza del fabricante:

SLG-2S-B

13123 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2179 €
5000 + 0,2071 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

217,90 €

1000 x 0,2179 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio del panel fijo 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Rango de grosor de la puerta compatible 2.5 - 3.0 mm
Rango de diámetro del orificio del panel removible 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
Rango de diámetro del orificio compatible 4.5 - 4.6 mm
Altura de la cabeza 1.2 mm
Diámetro de la cabeza 6.5 mm
Longitud de anclaje 8.1 mm
Referencias compatibles (Todas) SLPB-2S-B
Tipo de remache Remache de cierre a presión
Tipo Pasacable
Material completo Policarbonato
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros