Menu Search

Remaches de caracol

En stock

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Tipo de cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
0,6607 € - 0,6954 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 27228 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1058 € - 0,1115 € 2283 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2141 € - 0,2252 € 3194 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1178 € - 0,124 € 2998 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3057 € - 0,3218 € 1900 En stock
Blanco
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1724 € - 0,1783 € 954289 En stock
Negro
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1797 € - 0,187 € 500 En stock
Negro
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1564 € - 0,1931 € 23000 En stock
Negro
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2668 € - 0,2808 € 2000 En stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1384 € - 0,1704 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1384 € - 0,1704 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3488 € - 0,3672 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,189 € - 0,1989 € 1318 En stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2071 € - 0,218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • de 6
Remache a presión 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Natural

10541890


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    11.1 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Color
    Natural
Clips de Montaje 5.5 mm 7.5 mm Nylon Natural

10421147


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10419519


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Clips de Montaje 0.343 in 12.7 mm (GP) Nylon 6/6 Natural

10412206


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Color
    Natural
Clips de Montaje 5.5 mm 7.5 mm Nylon Negro

10423820


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Rango de precios
0,6954 € - 0,6607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de anclaje
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066904

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
27228 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Rango de precios
0,1115 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
2283 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
3194 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Rango de precios
0,124 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Rango de precios
0,3218 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de anclaje
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
N/A Negro 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000779

Rango de precios
0,1783 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
954289 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
N/A Negro 19.8 mm 34.9 mm (GP)

10000816

Rango de precios
0,187 € - 0,1797 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
N/A Negro 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000854

Rango de precios
0,1931 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
N/A Transparente 20.0 mm 34.0 mm (GP)

10144282

Rango de precios
0,2808 € - 0,2668 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Natural 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000823

Rango de precios
0,1704 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
N/A Natural 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000861

Rango de precios
0,1704 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Rango de precios
0,3672 € - 0,3488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
1318 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Rango de precios
0,218 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm