Menu Search

Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

Se pueden sujetar dos de estos remaches de caracol para formar una solución de unión completa que es compatible con diferentes grosores de materiales. Fáciles de montar, los dientes entrelazados proporcionan una capacidad de fijación sólida. Los remaches con acción dentada tienen un diseño rígido que proporciona una unión excelente creada por la acción de los dientes de agarre entrelazados. Estos remaches de caracol están fabricados en nylon y disponibles en diferentes colores.
Referencia de Essentra:

10066904

Número de pieza del fabricante:

096091000001

26228 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1859 €
2500 + 0,1766 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

92,95 €

500 x 0,1859 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 7.0 - 7.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm
Longitud de anclaje 8.5 mm
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 1.7 mm
Tipo de remache Clips de Montaje
Forma de la cabeza del remache Redonda
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros