10000854
BR2-344-01BK
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1881 € |
| 5000 - 9999 | 0,1693 € |
| 10000 + | 0,1523 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.28 - 0.281 in |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 7.1 - 7.1 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.346 - 0.504 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 8.8 - 12.8 mm |
| Longitud de anclaje | 8.7 mm |
| Longitud de anclaje | 0.343 in |
| Diámetro de la cabeza | 10.2 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.402 in |
| Altura de la cabeza | 1.6 mm |
| Altura de la cabeza | 0.063 in |
| Tipo de remache | Macho y hembra |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar