10541890
27QB371000N
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 11.1 - 6.4 mm |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.437 - 0.250 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 19.8 - 34.9 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.78 - 1.374 in |
| Longitud de anclaje | 0.750 in |
| Longitud de anclaje | 19.1 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.375 in |
| Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
| Color | Natural |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar