10144299
8100711700VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2122 € |
| 500 + | 0,2016 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.276 - 0.315 in |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 7.0 - 8.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 13.0 - 20.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.512 - 0.787 in |
| Longitud de anclaje | 13.0 mm |
| Longitud de anclaje | 0.512 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
| Altura de la cabeza | 3.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.118 in |
| Tipo de remache | Clips de Montaje |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Color | Transparente |
| Material completo | Policarbonato |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 115 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 239 °F |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar