10555644
8170841700VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6574 € |
5000 + | 0,6246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.394 - 0.591 in |
Compatible Panel Thickness Range | 18.0 - 25.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.709 - 0.984 in |
Anchor Length | 16.0 mm |
Anchor Length | 0.63 in |
Head Diameter | 20.0 mm |
Head Diameter | 0.787 in |
Head Height | 3.5 mm |
Head Height | 0.138 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Transparent |
Full Material | Polycarbonate |
Operating Temperature Range | -40 - 115 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 239 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar