Menu Search

Protectores para mangueras de cinta en espiral

En stock

Spiralguard es adecuado para la protección de la mayoría de tipos de conjuntos de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales en una amplia variedad de sectores. Tiene una excelente memoria de recuperación para maximizar la cobertura de la manguera y un excepcional rendimiento contra el aplastamiento. Mantiene una elevada resistencia a la abrasión, se ha probado en condiciones difíciles y tiene una buena resistencia a los rayos UV. Spiralguard es adecuado para envolver mangueras individuales y haces de varias mangueras y viene cómodamente empaquetado en cajas de cartón para un almacenamiento sencillo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la pared Diámetro de la manguera compatible Compra
276,02 € - 290,55 € 4 En stock
4.0 mm
67.0 mm
177,67 € - 187,01 € 60 En stock
3.0 mm
44.0 mm
  • de 3
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Negro

10203804

Rango de precios
52,08 € - 49,48 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    23.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.0 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 30 - 37 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Negro

10203811

Rango de precios
72,90 € - 69,26 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    25.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 39 - 47 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10561263

Rango de precios
35,36 € - 33,60 €

Niveles de existencias
377 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -3 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEAD Amarillo

10561478

Rango de precios
187,01 € - 177,67 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    30.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -20
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEAD Amarillo

10636992

Rango de precios
91,49 € - 86,92 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    22.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -10
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEAD Negro

10561393

Rango de precios
91,49 € - 86,91 €

Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    22.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -10
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEAD Negro

10644065

Rango de precios
482,32 € - 458,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    55.0 mm
  • Longitud del rollo
    12.0 m
  • Grosor de la pared
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm PEAD Negro

10561508

Rango de precios
290,55 € - 276,02 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    42.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -32
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm PEAD Negro

10561287

Rango de precios
47,89 € - 45,49 €

Niveles de existencias
222 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    12.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -4
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEAD Amarillo

10636985

Rango de precios
49,25 € - 46,79 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    16.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -4
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561362

Rango de precios
62,73 € - 59,60 €

Niveles de existencias
422 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.2 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -8
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEAD Negro

10561492

Rango de precios
210,84 € - 200,30 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    37.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm PEAD Amarillo

10561317

Rango de precios
47,89 € - 45,49 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    12.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    1.7 mm
  • Color
    Amarillo
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -4
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEAD Negro

10561324

Rango de precios
49,25 € - 46,78 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    16.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.0 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -4
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEAD Amarillo

10644089

Rango de precios
210,84 € - 200,30 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    37.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.8 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEAD Negro

10561249

Rango de precios
465,68 € - 442,40 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    50.0 mm
  • Longitud del rollo
    12.0 m
  • Grosor de la pared
    5.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm PEAD Negro

10561423

Rango de precios
119,09 € - 113,13 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    27.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.7 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -16
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEAD Amarillo

10644072

Rango de precios
465,68 € - 442,40 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    50.0 mm
  • Longitud del rollo
    12.0 m
  • Grosor de la pared
    5.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEAD Negro

10644263

Rango de precios
507,11 € - 481,75 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    55.0 mm
  • Longitud del rollo
    9.0 m
  • Grosor de la pared
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEAD Negro

10561546

Rango de precios
419,68 € - 398,70 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    45.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEAD Amarillo

10643600

Rango de precios
419,68 € - 398,70 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    45.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Negro

10203767

Rango de precios
21,73 € - 20,65 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    12.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 12 - 15 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Negro

10203781

Rango de precios
28,74 € - 27,30 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    18.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 19 - 25 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Negro

10203835

Rango de precios
244,95 € - 232,70 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    29.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.4 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 68 - 70 mm Hose
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Negro

10203774

Rango de precios
21,73 € - 20,65 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    15.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.0 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 15 - 18 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Negro

10203798

Rango de precios
34,49 € - 32,76 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    21.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 23 - 29 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm PEAD Amarillo

10170656

Rango de precios
400,32 € - 380,31 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.9 mm
  • Color
    Amarillo
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -32
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Negro

10203842

Rango de precios
362,72 € - 344,58 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    31.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.9 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 82 - 95 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Negro

10203828

Rango de precios
103,47 € - 98,29 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    27.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera de 46 - 55 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm PEAD Negro

10561560

Rango de precios
488,98 € - 464,52 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    50.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard® HD Protección para mangueras Spiralguard 32.0 mm (DI) 20.0 m (L) PEAD Negro

10561409

Rango de precios
108,12 € - 102,71 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -10
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561294

Rango de precios
58,67 € - 55,74 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    13.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.2 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -4
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm PEAD Negro

10561331

Rango de precios
62,61 € - 59,47 €

Niveles de existencias
319 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    15.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -4
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm PEAD Negro

10561430

Rango de precios
156,48 € - 148,65 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    30.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -16
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561270

Rango de precios
54,77 € - 52,03 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.2 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -3 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm PEAD Negro

10561515

Rango de precios
371,61 € - 353,03 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    40.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -32
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEAD Negro

10561379

Rango de precios
80,24 € - 76,22 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    19.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    2.7 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -8
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm PEAD Negro

10561454

Rango de precios
234,71 € - 222,97 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    38.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.5 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -20
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEAD Amarillo

10636251

Rango de precios
482,32 € - 458,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    55.0 mm
  • Longitud del rollo
    12.0 m
  • Grosor de la pared
    5.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEAD Amarillo

10631652

Rango de precios
507,11 € - 481,75 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    55.0 mm
  • Longitud del rollo
    9.0 m
  • Grosor de la pared
    5.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm PEAD Amarillo

10561539

Rango de precios
290,55 € - 276,02 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    42.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    4.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -32
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEAD Negro

10561447

Rango de precios
187,01 € - 177,67 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Longitud de la inclinación
    30.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Grosor de la pared
    3.0 mm
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -20