Menu Search

Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEAD Amarillo

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 45mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Referencia de Essentra:

10643600

Número de pieza del fabricante:

SGX-90YF

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 432,2704 €
5 + 410,661 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

432,27 €

1 x 432,2704 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 90.0 mm
ID 81.0 mm
WT 4.5 mm
RL 20.0 m
PD 45.0 mm
Color Amarillo
Material PEAD
Tipo 2
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros