Spiralguard es adecuado para la protección de la mayoría de tipos de conjuntos de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales en una amplia variedad de sectores. Tiene una excelente memoria de recuperación para maximizar la cobertura de la manguera y un excepcional rendimiento contra el aplastamiento. Mantiene una elevada resistencia a la abrasión, se ha probado en condiciones difíciles y tiene una buena resistencia a los rayos UV. Spiralguard es adecuado para envolver mangueras individuales y haces de varias mangueras y viene cómodamente empaquetado en cajas de cartón para un almacenamiento sencillo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la pared | Diámetro de la manguera compatible | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,79 € - 49,25 € | 37 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
45,49 € - 47,89 € | 222 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
442,40 € - 465,68 € | 9 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
200,30 € - 210,84 € | 35 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
398,70 € - 419,68 € | 25 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
113,13 € - 119,09 € | 10 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||||||||
442,40 € - 465,68 € | En producción |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
481,75 € - 507,11 € | En producción |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
458,20 € - 482,32 € | En producción |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
481,75 € - 507,11 € | En producción |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
59,60 € - 62,73 € | 422 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
20,65 € - 21,73 € | En producción |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
32,76 € - 34,49 € | 56 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
49,48 € - 52,08 € | 29 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
69,26 € - 72,90 € | 24 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
10203767 | 20,65 € - 21,73 € | 58 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
27,30 € - 28,74 € | En producción |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
232,70 € - 244,95 € | En producción |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
380,31 € - 400,32 € | 15 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
344,58 € - 362,72 € | En producción |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar