Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
10285374 37,8937 € - 83,7596 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
65,5502 € - 69,0048 € 50 En stock
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
34,4421 € - 36,2549 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
41,3854 € - 91,4743 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
83,7081 € - 185,0395 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
19,1693 € - 20,1704 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
39,6962 € - 87,7457 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
3,4875 € - 3,6812 € 890 En stock
M6
Brillo
Baquelita PA6 GF
Threaded
14,7032 € - 15,4778 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
19,1693 € - 20,1704 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
39,6962 € - 87,7457 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
27,8347 € - 29,2983 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
0,0672 € - 0,1487 € 8996 En stock
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,0937 € - 0,2073 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
PEBD
0,6118 € - 1,3523 € 118 En stock
30.0 mm
PEBD
0,9729 € - 2,1512 € 702 En stock
36.0 mm
PEBD
1,6675 € - 3,6868 € 413 En stock
M6
Brillo
Fenólico
Threaded
2,5358 € - 5,6052 € 1198 En stock
M12
Brillo
Fenólico
Threaded
2,5399 € - 2,68 € 1668 En stock
M5
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
4,9409 € - 5,1984 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 38.0 mm M6 Aluminio Natural

10285374

Rango de precios
83,7596 € - 37,8937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Aluminio Natural

10285411

Rango de precios
69,0048 € - 65,5502 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 20.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10641156

Rango de precios
36,2549 € - 34,4421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10396384

Rango de precios
91,4743 € - 41,3854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 44.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable Natural

10285435

Rango de precios
185,0395 € - 83,7081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10396421

Rango de precios
20,1704 € - 19,1693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 38.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10396445

Rango de precios
87,7457 € - 39,6962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Baquelita PA6 GF Negro

10185902

Rango de precios
3,6812 € - 3,4875 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    23.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm 4.0 mm Aluminio Natural

10285442

Rango de precios
15,4778 € - 14,7032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10396438

Rango de precios
20,1704 € - 19,1693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 38.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10396452

Rango de precios
87,7457 € - 39,6962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Aluminio Natural

10285343

Rango de precios
29,2983 € - 27,8347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10099094

Rango de precios
0,1487 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
8996 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 15.0 mm (D) Negro

10099155

Rango de precios
0,2073 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101957

Rango de precios
1,3523 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) Negro

10102107

Rango de precios
2,1512 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
702 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Fenólico Negro

10252260

Rango de precios
3,6868 € - 1,6675 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M12 Fenólico Negro

10252307

Rango de precios
5,6052 € - 2,5358 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Baquelita PA6 GF Negro

10333341

Rango de precios
2,68 € - 2,5399 €

Niveles de existencias
1668 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Baquelita PA6 GF Negro

10333389

Rango de precios
5,1984 € - 4,9409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del pomo
    37.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790