Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
1,05 € - 2,3211 € 340 En stock
40.9 mm
M10 x 1.5
Zinc transparente
PP
Threaded Blind Hole
2,0126 € - 4,4491 € 350 En stock
47.8 mm
M6 x 1.0
Zinc amarillo
PP
Threaded Blind Hole
1,4104 € - 3,1174 € 570 En stock
35.1 mm
M8 x 1.25
Zinc transparente
PP
Threaded Blind Hole
0,7871 € - 1,74 € 810 En stock
31.8 mm
M6 x 1.0
Zinc amarillo
PP
Threaded Blind Hole
1,9487 € - 4,3074 € 350 En stock
47.8 mm
M12
Sin acabado
PP
Threaded Blind Hole
0,6715 € - 1,4848 € 375 En stock
37.3 mm
M10 x 1.5
Zinc transparente
PP
Threaded Stop Nut
1,7051 € - 3,7692 € 580 En stock
41.4 mm
M10/M12
Sin acabado
PP
Threaded Blind Hole
0,7884 € - 1,7427 € 360 En stock
41.4 mm
M10/M12
Sin acabado
PP
Threaded Blind Hole
1,05 € - 2,3211 € 520 En stock
40.9 mm
M8 x 1.25
Zinc transparente
PP
Threaded Blind Hole
1,1742 € - 2,5961 € 960 En stock
40.9 mm
M6 x 1.0
Zinc amarillo
PP
Threaded Blind Hole
0,8909 € - 1,9697 € 570 En stock
35.1 mm
M10 x 1.5
Zinc transparente
PP
Threaded Blind Hole
1,4869 € - 3,2873 € 450 En stock
37.3 mm
M8 x 1.25
Zinc transparente
PP
Threaded Blind Hole
1,3462 € - 2,9756 € 570 En stock
35.1 mm
M6/M8
Sin acabado
PP
Threaded Blind Hole
1,0833 € - 2,3948 € 1530 En stock
31.8 mm
M8 x 1.25
Zinc transparente
PP
Threaded Blind Hole
0,8909 € - 1,9697 € 870 En stock
35.1 mm
M6 x 1.0
Zinc amarillo
PP
Threaded Blind Hole
2,0641 € - 4,5629 € 290 En stock
47.8 mm
M12
Sin acabado
TPE
Threaded Blind Hole
1,8334 € - 4,0525 € 380 En stock
41.4 mm
M8/M10
Sin acabado
TPE
Threaded Blind Hole
1,8589 € - 4,1088 € 325 En stock
47.8 mm
M10/M12
Sin acabado
TPE
Threaded Blind Hole
2,8458 € - 6,2912 € 380 En stock
38.1 mm
M6/M8
Sin acabado
TPE
Threaded Blind Hole
0,9525 € - 2,1057 € 450 En stock
38.1 mm
M8/M10
Sin acabado
PP
Threaded Blind Hole
  • de 9
Pomos esféricos 1.610 in M10 x 1.5 PP Negro

10558799

Rango de precios
2,3211 € - 1,05 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.9 mm
  • Altura del pomo
    38.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.880 in M6 x 1.0 PP Negro

10558850

Rango de precios
4,4491 € - 2,0126 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    47.8 mm
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Zinc amarillo
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.380 in M8 x 1.25 PP Negro

10558874

Rango de precios
3,1174 € - 1,4104 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    32.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.250 in M6 x 1.0 PP Negro

10558812

Rango de precios
1,74 € - 0,7871 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    31.8 mm
  • Altura del pomo
    29.2 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Zinc amarillo
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.880 in M12 PP Negro

10558508

Rango de precios
4,3074 € - 1,9487 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    47.8 mm
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.470 in M10 x 1.5 PP Negro

10558782

Rango de precios
1,4848 € - 0,6715 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    37.3 mm
  • Altura del pomo
    35.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.630 in M10/M12 PP Negro

10558447

Rango de precios
3,7692 € - 1,7051 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    41.4 mm
  • Altura del pomo
    38.1 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10/M12
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.630 in M10/M12 PP Negro

10558430

Rango de precios
1,7427 € - 0,7884 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    41.4 mm
  • Altura del pomo
    38.1 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10/M12
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.610 in M8 x 1.25 PP Negro

10558898

Rango de precios
2,3211 € - 1,05 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.9 mm
  • Altura del pomo
    38.6 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.610 in M6 x 1.0 PP Negro

10558843

Rango de precios
2,5961 € - 1,1742 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.9 mm
  • Altura del pomo
    38.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Zinc amarillo
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.380 in M10 x 1.5 PP Negro

10558775

Rango de precios
1,9697 € - 0,8909 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    32.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.470 in M8 x 1.25 PP Negro

10558881

Rango de precios
3,2873 € - 1,4869 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    37.3 mm
  • Altura del pomo
    35.6 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.380 in M6/M8 PP Negro

10558379

Rango de precios
2,9756 € - 1,3462 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    32.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6/M8
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.250 in M8 x 1.25 PP Negro

10558867

Rango de precios
2,3948 € - 1,0833 €

Niveles de existencias
1530 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    31.8 mm
  • Altura del pomo
    29.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.380 in M6 x 1.0 PP Negro

10558829

Rango de precios
1,9697 € - 0,8909 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    32.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Zinc amarillo
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.880 in M12 TPE Negro

10558515

Rango de precios
4,5629 € - 2,0641 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    47.8 mm
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.630 in M8/M10 TPE Negro

10558423

Rango de precios
4,0525 € - 1,8334 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    41.4 mm
  • Altura del pomo
    38.1 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8/M10
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.880 in M10/M12 TPE Negro

10558454

Rango de precios
4,1088 € - 1,8589 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    47.8 mm
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10/M12
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.500 in M6/M8 TPE Negro

10558386

Rango de precios
6,2912 € - 2,8458 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    35.1 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6/M8
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.500 in M8/M10 PP Negro

10558416

Rango de precios
2,1057 € - 0,9525 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    35.1 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8/M10
  • Finalizar
    Sin acabado