Menu Search

Pomos de mariposa - Espárrago roscado/escalonados

En stock

Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.

Código De La Serie: SR1579

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,1928 € - 2,3072 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Espárrago roscado
Nylon
1,1614 € - 2,5671 € 350 En stock
M5
Nylon
2,2605 € - 4,9965 € 90 En stock
M8
Nylon
17,0774 € - 37,7598 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M6
Espárrago roscado
Acero inoxidable
20,0026 € - 44,1973 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
M10
Espárrago roscado
Acero inoxidable
5,3601 € - 5,6402 € 53 En stock
M8
Enhanced Nylon
7,212 € - 7,5993 € 103 En stock
M10
Enhanced Nylon
2,1928 € - 2,3072 € 714 En stock
M4
10.0 mm
2,0847 € - 2,1939 € 359 En stock
M6
Nylon
2,1928 € - 2,3072 € 5 En stock
20.0 mm
M4
Espárrago roscado
Nylon
2,1928 € - 2,3072 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Espárrago roscado
Nylon
10271827 8,0401 € - 8,4599 € 680 En stock
36.0 mm
M8
Espárrago roscado
Acero inoxidable
1,4617 € - 3,2311 € 49 En stock
28.0 mm
M5
Espárrago roscado
Nylon
1,7729 € - 3,9194 € 240 En stock
33.0 mm
M8
Espárrago roscado
Nylon
2,3576 € - 2,4761 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
10.0 mm
2,4647 € - 2,5935 € 96 En stock
26.0 mm
M5
Espárrago roscado
Nylon
5,22 € - 5,4899 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Espárrago roscado
Acero inoxidable
7,4263 € - 16,4182 € 47 En stock
36.0 mm
M10
Espárrago roscado
Acero inoxidable
10159811 1,3103 € - 2,8967 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon
16,0165 € - 35,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M6
Espárrago roscado
Acero inoxidable
  • de 2
Pomo de mariposa M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

10222485

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa M5 Nylon

10159781

Rango de precios
2,5671 € - 1,1614 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Medida de la rosca
    M5
  • Código de material
    7318190090
Pomo de mariposa M8 33.0 mm Nylon

10159828

Rango de precios
4,9965 € - 2,2605 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    3926300090
Pomo de mariposa M6 46.0 mm Acero inoxidable

10194744

Rango de precios
37,7598 € - 17,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Pomo de mariposa M10 58.0 mm Acero inoxidable

10194782

Rango de precios
44,1973 € - 20,0026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    58.0 mm
Pomo de mariposa M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Rango de precios
5,6402 € - 5,3601 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Enhanced Nylon
  • Altura del asa
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    3926300090
Pomo de mariposa M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Rango de precios
7,5993 € - 7,212 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Enhanced Nylon
  • Altura del asa
    21.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    7326909890
Pomo de mariposa Espárrago roscado M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
714 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material de inserción
    Acero zincado
  • Altura del asa
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Pomo de mariposa M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Rango de precios
2,1939 € - 2,0847 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material de inserción
    Acero zincado
  • Material del pomo
    Nylon
  • Altura del asa
    15.0 mm
Pomo de mariposa M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa macho 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Rango de precios
8,4599 € - 8,0401 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero inoxidable
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa M5 25.0 mm Nylon

10159798

Rango de precios
3,2311 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa M8 30.0 mm Nylon

10313916

Rango de precios
3,9194 € - 1,7729 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    33.0 mm
Pomo de mariposa Espárrago roscado M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Rango de precios
2,4761 € - 2,3576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material de inserción
    Acero zincado
  • Altura del asa
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Pomo de mariposa M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Rango de precios
2,5935 € - 2,4647 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa macho 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Rango de precios
5,4899 € - 5,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero inoxidable
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa macho 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Rango de precios
16,4182 € - 7,4263 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero inoxidable
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa M6 Nylon

10159811

Rango de precios
2,8967 € - 1,3103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    3926300090
Pomo de mariposa M6 46.0 mm Acero inoxidable

10194737

Rango de precios
35,3908 € - 16,0165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    46.0 mm