Menu Search

Pomo de mariposa M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

Referencia de Essentra:

10222447

Número de pieza del fabricante:

259051659935

96 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,5935 €
50 + 2,4647 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

25,94 €

10 x 2,5935 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida
Material del pomo Nylon
Forma del pomo Escalonado
Tipo de montaje Espárrago roscado
Altura del asa 13.0 mm
Longitud del pomo 26.0 mm
Medida de la rosca M5
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros