10222461
259061059935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,3072 € |
| 50 + | 2,1928 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Poliamida |
| Material del pomo | Nylon |
| Forma del pomo | Escalonado |
| Tipo de montaje | Tornillo o tira autoadhesiva |
| Altura del asa | 0.591 in |
| Altura del asa | 15.0 mm |
| Longitud del pomo | 1.26 in |
| Longitud del pomo | 32.0 mm |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar