10222416
259040659935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,24 € |
50 + | 2,129 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Knob Material | Nylon |
Knob Shape | Staggered |
Mount Type | Screw Mount |
Handle Height | 11.0 mm |
Handle Height | 0.433 in |
Handle Width | 9.5 mm |
Handle Width | 0.374 in |
Knob Length | 20.0 mm |
Knob Length | 0.787 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M4 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar