Menu Search

Pomo de mariposa macho 8.0 mm M6 25.0 mm

El pomo de mariposa macho de acero inoxidable negro cuenta con un espárrago roscado para el montaje en roscas M6. El diseño de mariposa de apriete manual se agarra con facilidad para el ajuste frecuente.
Referencia de Essentra:

10271810

Número de pieza del fabricante:

491370

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,4899 €
50 + 5,22 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

54,90 €

10 x 5,4899 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material de inserción Acero inoxidable
Material del pomo Acero inoxidable
Forma del pomo De apriete manual
Tipo de montaje Espárrago roscado
Longitud del pomo 25.0 mm
Medida de la rosca M6
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros