Menu Search

Contera para tubos redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Blanco

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10075913

Número de pieza del fabricante:

111096

1814 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,1173 €
1500 - 7499 0,0558 €
7500 + 0,053 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

17,60 €

150 x 0,1173 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Color Blanco
Finalizar Texturizado
Material LDPE - PIR
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros