Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2849 € - 0,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 22,5102 € - 49,7488 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acero zincado
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acero
|
||
| 10159613 | 0,5754 € - 1,2721 € | 250 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 10159668 | 0,9979 € - 2,2061 € | 11750 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|
| 1,0245 € - 2,2645 € | 300 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,1758 € - 2,5994 € | 2379 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,0151 € - 2,1209 € | 8 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 4,4999 € - 4,7368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8497 € - 2,9999 € | 86 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6974 € - 2,8387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,0203 € - 2,2554 € | 7806 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,1606 € - 2,5656 € | 2992 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,0711 € - 2,1801 € | 514 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,5991 € - 1,3243 € | 2350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,4254 € - 0,9401 € | 9 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 10159651 | 0,9856 € - 2,1784 € | 2550 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|
| 2,196 € - 2,3113 € | 280 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1107 € - 2,4551 € | 1400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,1968 € - 2,6457 € | 4467 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,0711 € - 2,1801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar