Menu Search

Pomo de agarre 20.0 mm M8 Acero Negro

Referencia de Essentra:

10209547

Número de pieza del fabricante:

1337507

1333 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 49,7488 €
10 - 49 23,6844 €
50 + 22,5102 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

49,75 €

1 x 49,7488 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 12.0 mm
Altura general 36.0 mm
Color Negro
Material roscado Acero zincado
Tipo de montaje Male
Material del pomo Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros