Menu Search

Pomo Moleteado 22.0 mm M8 15.0 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10260883

Número de pieza del fabricante:

466349

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,9401 €
500 - 2499 0,4476 €
2500 + 0,4254 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 15.0 mm
Diámetro del pomo 22.0 mm
Altura del pomo 12.0 mm
Altura general 27.0 mm
Color Negro
Finalizar Mate
Material roscado Acero zincado
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material del pomo PA
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros