10333136
105061569901
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 2,8387 € |
| 125 + | 2,6974 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M6 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Diámetro del pomo | 1.181 in |
| Diámetro del pomo | 30.0 mm |
| Altura del vástago | 0.157 in |
| Altura del vástago | 4.0 mm |
| Color | Negro |
| Material roscado | Latón |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Material del pomo | PA |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar