Menu Search

Pomo Moleteado Espárrago M4 10.0 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10364239

Número de pieza del fabricante:

258161059935

514 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,1801 €
50 + 2,0711 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

21,80 €

10 x 2,1801 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 10.0 mm
Diámetro del pomo 16.0 mm
Altura del pomo 8.0 mm
Altura general 23.0 mm
Altura del vástago 5.0 mm
Color Negro
Finalizar Mate
Material roscado Latón
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material del pomo PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros