10260852
466346
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2921 € |
| 2500 + | 0,2774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M4 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 8.5 mm |
| Longitud de la rosca | 0.335 in |
| Diámetro del pomo | 15.0 mm |
| Diámetro del pomo | 0.591 in |
| Altura del pomo | 8.0 mm |
| Altura del pomo | 0.315 in |
| Altura general | 16.5 mm |
| Altura general | 0.65 in |
| Color | Negro |
| Finalizar | Mate |
| Material roscado | Acero zincado |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Material del pomo | PA |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar