Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,9184 € - 48,4409 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acero
|
||
| 0,2774 € - 0,2921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,1654 € - 2,2795 € | 5 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,0401 € - 8,4604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,5151 € - 10,0208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,678 € - 2,8222 € | 612 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,678 € - 2,8222 € | 111 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8943 € - 3,0488 € | 12 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,5973 € - 1,6813 € | 1 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4893 € - 2,3166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 0,4142 € - 0,9154 € | 9 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 10159651 | 0,9597 € - 2,1211 € | 3050 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|
| 4,0376 € - 4,2436 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,5526 € - 4,7895 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,4142 € - 0,9154 € | 500 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 0,5833 € - 1,2895 € | 3350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,9935 € - 2,1961 € | 11856 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,1301 € - 2,4981 € | 2992 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,0167 € - 2,1228 € | 514 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1382 € - 2,2505 € | 280 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar