Menu Search

Pilares de soporte PCB de bloqueo con remache

En stock

Diseñado para montarse fácilmente en un chasis con remaches a presión SR de plástico. Permite el montaje en varios grosores de panel, hasta Cabeza de botón en el remache para una protrusión mínima en la parte inferior del chasis.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,7742 € - 0,8602 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
0,7947 € - 0,8831 € 2994 En stock
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,1615 € - 0,1795 € 11939 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € 698 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1591 € - 0,1763 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
10027653 0,1636 € - 0,1818 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
0,1591 € - 0,1763 € 496 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,2115 € - 0,2351 € 2000 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1302 € - 0,1447 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,2014 € - 0,2238 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1388 € - 0,1542 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2014 € - 0,2237 € 12331 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1589 € - 0,1962 € 3000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1589 € - 0,1962 € 1982 En stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
  • de 2
Soporte para fijación en el borde 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Rango de precios
0,8602 € - 0,7742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Snap Lock
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.1 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Rango de precios
0,8831 € - 0,7947 €

Niveles de existencias
2994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Snap Lock
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.1 mm
Soporte de bloqueo de inserción 15.9 mm Nylon 6/6

10027639

Rango de precios
0,1795 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
11939 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.5 - 2.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm PA

10027578

Rango de precios
0,2028 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Rango de precios
0,1798 € - 0,1618 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Rango de precios
0,1763 € - 0,1591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm PA

10562208

Rango de precios
0,2028 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 22.2 mm Nylon 6/6

10027653

Rango de precios
0,1818 € - 0,1636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 15.9 mm PA

10027561

Rango de precios
0,2028 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 25.4 mm Nylon 6/6

10027608

Rango de precios
0,1763 € - 0,1591 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 12.7 mm PA

10630280

Rango de precios
0,2028 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Rango de precios
0,2351 € - 0,2115 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm Nylon 6/6

10027684

Rango de precios
0,1447 € - 0,1302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 25.4 mm Nylon 6/6

10112793

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    7.2 - 8.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 12.7 mm Nylon 6/6

10027691

Rango de precios
0,2238 € - 0,2014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10488119

Rango de precios
0,1542 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.7 - 1.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027677

Rango de precios
0,2237 € - 0,2014 €

Niveles de existencias
12331 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm Nylon 6/6

10027707

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    4.7 - 5.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027714

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.7 - 1.6 mm