10027561
SRLAHS-10-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1969 € |
5000 - 9999 | 0,187 € |
10000 + | 0,1777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Hole Diameter A | 4.8 mm |
Hole Diameter A | 0.189 in |
Locking Head Height A | 5.6 mm |
Locking Head Height A | 0.22 in |
Panel Thickness A Range | 0.8 - 2.0 mm |
Panel Thickness A Range | 0.031 - 0.079 in |
Panel Thickness B Range | 2.7 - 3.7 mm |
Panel Thickness B Range | 0.106 - 0.146 in |
Spacer Length | 15.9 mm |
Spacer Length | 0.626 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Hole Diameter B | 4.1 mm |
Hole Diameter B | 0.161 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar