Menu Search

Soporte de bloqueo de inserción 25.4 mm Nylon 6/6

Este soporte de circuito impreso con bloqueo está diseñado para fijarse a un panel con un remache a presión de nuestra gama SR. Este artículo está fabricado con material clasificado como UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10027660

Número de pieza del fabricante:

SRLCBS-16-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1643 €
5000 + 0,1479 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

164,30 €

1000 x 0,1643 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Snap Lock
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 10.2 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 - 1.57 mm
Rango B de grosor del panel 7.2 - 8.7 mm
Longitud del espaciador 25.4 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro del orificio B 4.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros