Menu Search

Soporte de bloqueo de inserción 9.5 mm (L) Nylon 6/6

Este soporte para placas de circuito impreso tiene un cuerpo acanalado y una parte inferior con rosca para fijar. Tiene un orificio de montaje con remache a presión en la parte inferior que encaja perfectamente con nuestra gama de remaches a presión SR. Está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10027714

Número de pieza del fabricante:

SRSCBS-M3-6-01

1982 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,1765 €
10000 + 0,1589 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de rosca macho
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.7 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 9.5 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro del orificio B 4.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros