10112786
SRSCBS-M4-16-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1962 € |
| 5000 - 9999 | 0,1765 € |
| 10000 + | 0,1589 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de rosca macho |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
| Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 7.2 - 8.7 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.283 - 0.343 in |
| Longitud del espaciador | 25.4 mm |
| Longitud del espaciador | 1 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro del orificio B | 0.161 in |
| Diámetro del orificio B | 4.1 mm |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar