Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Código De La Serie: SR5518
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud del asa | Longitud de la leva | Material | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,674 € - 8,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 2 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 375 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,0663 € - 5,6292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 8,674 € - 8,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,553 € - 5,0589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 8,674 € - 8,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 5,066 € - 5,6289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 7,1364 € - 11,101 € | 37 En stock |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 26,477 € - 37,0678 € | 1 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,1364 € - 11,101 € | 22 En stock |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 24,9114 € - 34,876 € | 56 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 20052195 | 26,477 € - 37,0678 € | 278 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 4,5654 € - 7,1017 € | 12 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 61 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 26 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar