Menu Search

Cierre de asa T Natural

Estos pestillos de compresión ajustables vienen con un diseño de asa en T. La compresión adicional hace posible un sellado más seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Estos pestillos son ideales para armarios y mobiliario.
Referencia de Essentra:

20062231

Número de pieza del fabricante:

110110260E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 34,781 €
25 + 24,8436 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

34,78 €

1 x 34,781 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 8301409000
Longitud de la leva 45.0 mm
Tipo del asa T-Handle Lock

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros