20061982
110120030E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 8,446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 8301409000 |
---|---|
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Rango de agarre | 18.5 mm |
Rango de agarre | 0.728 in |
Longitud del asa | 80.0 mm |
Longitud del asa | 3.15 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Material | Zamak |
Finalizar | Pulvicubierto |
Llaves | Sin llave |
Estilo de pestillo | Pestillo de leva |
Tipo de llave | Llave sin cilindro |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar