Menu Search

Cierre de asa T

Estos pestillos de compresión ajustables vienen con un diseño de asa en T. La compresión adicional hace posible un sellado más seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Estos pestillos son ideales para armarios y mobiliario.
Referencia de Essentra:

20048020

Número de pieza del fabricante:

0101102001E

37 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 10,8092 €
25 - 124 7,7209 €
125 + 6,9488 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

10,81 €

1 x 10,8092 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 8301409000
Longitud de la leva 62.0 mm
Tipo del asa T-Handle Lock

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros