20062033
110110047E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 5,4812 € |
| 5 + | 4,9331 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Código de material | 8301409000 |
|---|---|
| Longitud de la leva | 1.772 in |
| Longitud de la leva | 45.0 mm |
| Rango de agarre | 1.122 in |
| Rango de agarre | 28.5 mm |
| Longitud del asa | 3.15 in |
| Longitud del asa | 80.0 mm |
| Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
| Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
| Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
| Material | Zamak |
| Finalizar | Cromado |
| Llaves | Sin llave |
| Estilo de pestillo | Cam Latch |
| Tipo de llave | Llave sin cilindro |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar