Menu Search

Cierre de asa T Negro

El pestillo de leva con vuelta de asa se utiliza para asegurar puertas, armarios y otros tipos de cuadros. Está diseñado con una mordaza de llave diferente y forma de T que permite que se use una llave diferente en cada pestillo, de forma que cada llave abre un pestillo específico. Fabricado en aleación de zinc negra.
Referencia de Essentra:

20121877

Número de pieza del fabricante:

110120230E

61 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 34,781 €
25 + 24,8436 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

34,78 €

1 x 34,781 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 8301409000
Longitud de la leva 45.0 mm
Tipo del asa T-Handle Lock

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros