Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y carcasa extra larga

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con alas están disponibles con una carcasa extra larga. Son ideales para puertas aislantes del ruido y se suministran con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Están disponibles en zinc fundido cubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura de la carcasa Longitud de agarre Grosor de puerta máximo compatible Compra
14,58 € - 32,77 € 5 En stock
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
18,92 € - 40,41 € 46 En stock
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
16,62 € - 37,40 € 208 En stock
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
19,40 € - 43,64 € 26 En stock
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
  • de 2
Pestillo de compresión Universal 28.0 mm Aleación de zinc

20120733

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 40.0 mm Aleación de zinc

20120764

Rango de precios
37,40 € - 16,62 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 60.0 mm Aleación de zinc

20120795

Rango de precios
43,64 € - 19,40 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058098

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058197

Rango de precios
40,51 € - 18,02 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 30.0 mm 22.2 mm Aleación de zinc fundido

20058104

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058074

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058173

Rango de precios
37,40 € - 16,62 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058227

Rango de precios
40,51 € - 18,02 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058241

Rango de precios
40,51 € - 18,02 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058234

Rango de precios
40,51 € - 18,02 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058296

Rango de precios
43,64 € - 19,40 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058128

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión Universal 48.0 mm Aleación de zinc

20120788

Rango de precios
40,51 € - 18,02 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 40.0 mm Aleación de zinc

20120740

Rango de precios
37,40 € - 16,62 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 38.0 mm Aleación de zinc

20120771

Rango de precios
37,40 € - 16,62 €

Niveles de existencias
143 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 63.0 mm Aleación de zinc

20120818

Rango de precios
43,64 € - 19,40 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 58.0 mm Aleación de zinc

20120801

Rango de precios
43,64 € - 19,40 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058210

Rango de precios
40,51 € - 18,02 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058180

Rango de precios
37,40 € - 16,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de compresión Universal 33.0 mm Aleación de zinc

20120726

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 60.0 mm Aleación de zinc

20120825

Rango de precios
40,41 € - 18,92 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión Universal 38.0 mm Aleación de zinc

20120757

Rango de precios
37,40 € - 16,62 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Pestillo de compresión 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Aleación de zinc fundido

20058302

Rango de precios
43,64 € - 19,40 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido