20120764
064362301230E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 37,40 € |
50 + | 16,62 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 7907000090 |
---|---|
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Latch Material | Zinc Alloy |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Handle Type | Knob Handle |
Mounting Orientation | Universal |
Grip Range | 40.0 mm |
Grip Range | 1.575 in |
Grip Length | 40.0 mm |
Grip Length | 1.575 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 30.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.181 in |
Housing Height | 40.0 mm |
Housing Height | 1.575 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar