Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Tipo del asa | Color | Orientación de montaje | Finalizar | Tipo de llave | Agarre mínimo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1033 € - 47,7446 € | 55 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Cromado
|
Universal
|
Cromado
|
Con llave CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Cromado
|
Universal
|
Cromado
|
Sin llave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Cromado
|
Universal
|
Cromado
|
Sin llave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,3281 € - 9,8438 € | 272 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Cromado
|
Universal
|
Cromado
|
Sin llave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.835 in
72.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Cromado
|
Universal
|
Cromado
|
Sin llave
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Cromado
|
Universal
|
Cromado
|
Sin llave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,2839 € - 10,3155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Negro
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
34,1033 € - 47,7446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Cromado
|
Universal
|
Cromado
|
Con llave CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 75 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Negro
|
Universal
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
9,6048 € - 14,9408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Negro
|
Universal
|
Pulvicubierto
|
Con llave CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Negro
|
Universal
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Asa sin bloqueo
|
Negro
|
A mano izquierda
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Asa sin bloqueo
|
|
A mano izquierda
|
Cromado
|
Sin llave
|
|
||
28,7679 € - 40,2751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.835 in
72.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Negro
|
Universal
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
28,7679 € - 40,2751 € | 40 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Negro
|
Universal
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,9997 € - 12,444 € | 22 En stock |
|
Asa sin bloqueo
|
Negro
|
A mano izquierda
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Asa sin bloqueo
|
|
A mano izquierda
|
Cromado
|
Sin llave
|
|
||
34,1033 € - 47,7446 € | 20 En stock |
|
Asa sin bloqueo
|
Negro
|
A mano izquierda
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 9 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Negro
|
Universal
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,5355 € - 10,1664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.835 in
72.0 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
Negro
|
Universal
|
Pulvicubierto
|
Sin llave
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar