Menu Search

Pestillo de leva de compresión 85.0 mm

Pestillo de compresión con pomo de mariposa ajustable y sin bloqueo. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado. Proporciona una compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20071967

Número de pieza del fabricante:

3402120003E

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 11,6911 €
25 - 124 8,3508 €
125 + 7,5157 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

11,69 €

1 x 11,6911 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Precio por pieza IVA incluido 73.9845 EUR
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 33.0 mm
Rango de agarre 13.5 - 85.0 mm
Altura de la cabeza 26.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros