Menu Search

Pestillo de leva de compresión

Estos pestillos de compresión ajustables vienen con un diseño de pomo de mariposa. La compresión adicional hace posible un sellado más seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite también un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Estos pestillos de compresión ofrecen un cilindro para llave y se presentan en aleación de zinc con un acabado pulvicubierto en negro.
Referencia de Essentra:

20071943

Número de pieza del fabricante:

3404120701E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 10,3155 €
125 + 9,2839 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

257,89 €

25 x 10,3155 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de llave Llave CH751
Rango de agarre 41.0 - 58.0 mm
Altura de la cabeza 26.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros