Menu Search

Pestillo de leva de compresión 72.0 mm

Pestillo de compresión con pomo de mariposa ajustable y sin bloqueo. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado. Proporciona una compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20125479

Número de pieza del fabricante:

3402120002E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 10,1664 €
25 - 124 7,2617 €
125 + 6,5355 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

10,17 €

1 x 10,1664 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 33.0 mm
Rango de agarre 27.0 - 72.0 mm
Altura de la cabeza 25.0 mm
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros