Menu Search

Pestillo de leva de compresión 58.0 mm

Pestillo de compresión con pomo de mariposa ajustable y con bloqueo. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado. Proporciona una compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20071936

Número de pieza del fabricante:

3404110701E

20 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 47,7446 €
25 + 34,1033 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

47,74 €

1 x 47,7446 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Rango de agarre 41.0 - 58.0 mm
Altura de la cabeza 26.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros