20257842
20257842
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 7,69 € |
50 - 99 | 6,15 € |
100 + | 5,38 € |
Tipo | Short Thread |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 13.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 15.5 |
H1 | 10.0 |
A/F | 18.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar