20257675
20257675
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo | Small Sizes |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 10.0 |
l1 | 16.0 |
l2 | 12.0 |
H1 | 5.4 |
A/F | 13.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar