10341223
1350661
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,1341 € |
1000 - 4999 | 0,0638 € |
5000 + | 0,0606 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polietileno |
---|---|
Finalizar | Pulido |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Clavijas de metal | No |
Diámetro de la cabeza | 45.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.772 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Altura del inserto | 11.5 mm |
Altura del inserto | 0.453 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar