10206591
1318187
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 1999 | 0,1652 € |
2000 - 9999 | 0,0787 € |
10000 + | 0,0747 € |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
---|---|
Finalizar | Texturizado |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Clavijas de metal | No |
Diámetro de la cabeza | 24.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.945 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Altura del inserto | 11.5 mm |
Altura del inserto | 0.453 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar