10206584
1318184
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,0829 € |
5000 - 24999 | 0,0394 € |
25000 + | 0,0375 € |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
---|---|
Finalizar | Texturizado |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Clavijas de metal | No |
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Altura del inserto | 11.5 mm |
Altura del inserto | 0.453 in |
Rango de grosor de pared compatible | 0.8 - 1.5 mm | 0.031 - 0.059 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar