10338537
1298775
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,0802 € |
2500 - 12499 | 0,0382 € |
12500 + | 0,0363 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polietileno de baja densidad |
---|---|
Finalizar | Texturizado |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Clavijas de metal | No |
Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Altura del inserto | 11.5 mm |
Altura del inserto | 0.453 in |
Rango de grosor de pared compatible | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar