10607138
111794
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3136 € |
5000 + | 0,2979 € |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
---|---|
Finalizar | Pulido |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Clavijas de metal | No |
Diámetro de la cabeza | 32.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.26 in |
Rango de grosor de pared compatible | 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar